Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-A-S1-4

1635975

GTIN 4052568263720

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep, zárt
1. pneumatikus csatlakozás
Karima - G1/4
Nyomásszabályozó-tartomány
0.2 bar - 20 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
245 l/min