Lapos henger DZF-50-40-P-A

164069

GTIN 4052568136703

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
40 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon