Szabványos henger DSBG-32-40-PPSA-N3
1645461
GTIN 4052568243364
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
415 N - 483 N
Löket
40 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás