Szabványos henger DSBG-40- -PPSA-N3
1645473
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
1 mm - 2800 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás