Szabványos henger DSBG-50-160-PPVA-N3

1646715

GTIN 4052568243746

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
160 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható