Szabványos henger DSBG-50-25-PPSA-N3
1646723
GTIN 4052568243807
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
25 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás