Szabványos henger DSBG-63-100-PPSA-N3
1646759
GTIN 4052568244088
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
100 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás