Szabványos henger DSBG-100- -PPSA-N3

1646814

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
1 mm - 2800 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás