Szabványos henger DSBG-100-200-PPSA-N3
1646822
GTIN 4052568244552
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
200 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás