Lapos henger DZH-50- -PPV-A-S6
16533
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
1 mm - 1000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható