Lapos henger DZH-63- -PPV-A-S6

16534

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
1 mm - 1000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható