Mágnestekercs MSN1W-24AC/12DC

170152

GTIN 4052568037321

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
3 pólusú - A forma - clipbar - a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja
beszorított - tartókapoccsal
Tekercsparaméterek
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, 7,5 VA húzóteljesítmény, 5,0 VA tartóteljesítmény - 24 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény
Védettség
IP65