Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep CPE24-M1H-5/3BS-3/8

170270

GTIN 4052568138066

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Működtetés módja
elektromos