Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep CPE18-M2H-5/3G-QS-8

170289

GTIN 4052568138257

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
850 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
QS-8
Működtetés módja
elektromos