Miniszán SLS-6-25-P-A
170489
GTIN 4052568138950
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
17 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz