Miniszán SLF-16-20-P-A
170512
GTIN 4052568139186
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
121 N
Löket
20 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz