Elektromos nyomásszabályzó szelep PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

1709211

GTIN 4052568264024

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
Üzemi nyomás
0 bar - 50 bar
Nyomásszabályozó-tartomány
0.4 bar - 40 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.806 bar