Elektromos nyomásszabályzó szelep PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1

1709213

GTIN 4052568264048

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
Üzemi nyomás
0 bar - 50 bar
Nyomásszabályozó-tartomány
0.4 bar - 40 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.806 bar