Szűrő LF-1/8-D-5M-MINI-A-NPT
173679
GTIN 4052568313494
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/8 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
800 l/min
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
5 µm