Finomszűrő LFMB-1/2-D-MIDI-A-NPT
173717
GTIN 4052568313876
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/2 NPT
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
1750 l/min
Kondenzátum leeresztő
teljesen automatikus
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
1 µm