Olajozó LOE-3/4-D-MIDI-NPT
173825
GTIN 4052568314958
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
3/4 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6300 l/min
Üzemi nyomás
16 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz
8 l/min