Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/8-D-O-MINI-NPT
173830
GTIN 4052568315009
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/8 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm