Dugaszolható csatlakozó CQ-12

177695

GTIN 4052568038441

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
12 mm külső Ø-jű csőhöz/tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű csőhöz/tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 15 bar
Környezeti hőmérséklet
-25 °C - 70 °C
Névleges szélesség
8.65 mm