Dugaszolható T-csatlakozó CQT-22-15
177700
GTIN 4052568038496
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
22 mm külső Ø-jű csőhöz/tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
15 mm külső Ø-jű csőhöz/tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 15 bar
Környezeti hőmérséklet
-25 °C - 70 °C
Névleges szélesség
12.15 mm