Dugaszolható csavarzat CQ-1/2-22H
177710
GTIN 4052568038595
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
CQ-22 push-in hüvely
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 15 bar
Környezeti hőmérséklet
-25 °C - 70 °C
Névleges szélesség
12.15 mm