Cső PQ-AL-15X1X3000

177733

GTIN 4052568038724

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
15 mm
Belső Ø
13 mm
Tömlő alapanyaga
Kovácsolt alumínium ötvözet
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 15 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 75 °C