Fordító hajtómű DRVS-12-270-P
1845712
GTIN 4052568264178
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
12
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 270 deg
Pneumatikus csatlakozó
M5
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.005 kgm²