Fordító hajtómű DRVS-25-90-P
1845716
GTIN 4052568264215
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
25
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Elfordítási szög
0 deg - 90 deg
Pneumatikus csatlakozó
M5
Megengedett tehetetlenségi nyomaték
0.012 kgm²