Szabványos henger CRDNG-125- -PPV-A
185280
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
125 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7363 N
Löket
10 mm - 2000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható