Szabványos henger CRDNG-100- -PPV-A-S6

185298

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
10 mm - 2000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható