Vákuumgenerátor CPV18-M1H-V140-1/4

185874

GTIN 4052568146139

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
1.4 mm
Max. vákuum
85 %
Üzemi nyomás
3 bar - 8 bar