Sűrítettlevegő-előkészítő egység LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
186050
GTIN 4052568146481
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
8000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm