Hosszú L-csatlakozó QSLL-G3/8-12

186135

GTIN 4052568039400

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G3/8
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
10 mm