Többszörös elosztó QSYTF-G1/8-6
186213
GTIN 4052568040178
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
G1/8 belső menet - 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Ellátó vezetékek száma
1
Kimenetek száma
3