Forgó L-csatlakozó QSRL-G3/8-8
186290
GTIN 4052568076115
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G3/8
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
4.6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar