Önzáró csatlakozó QSMK-G1/8-4

186294

GTIN 4052568040802

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
1.6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar