L-zárócsatlakozó QSMKL-G1/8-4
186304
GTIN 4052568040901
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
1.5 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar