L-zárócsatlakozó QSMKL-G1/8-6
186305
GTIN 4052568040918
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
2.9 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar