Dugaszolható csavarzat QS-V0-G1/2-10
186323
GTIN 4052568041090
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
9 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar