L-csatlakozó QSL-V0-G3/8-10
186332
GTIN 4052568041182
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G3/8
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
8.3 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar