Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

04/2026 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

11/2028 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2028 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Sűrítettlevegő-előkészítés

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Finomszűrő LFMB-1/4-D-MIDI

186467

GTIN 4052568146702

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
900 l/min
Kondenzátum leeresztő
Kézzel forgatható
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
1 µm