Finomszűrő LFMB-1/2-D-MAXI
186473
GTIN 4052568146764
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
2400 l/min
Kondenzátum leeresztő
Kézzel forgatható
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
1 µm