Finomszűrő LFMB-1/2-D-MAXI-A
186474
GTIN 4052568146771
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
2400 l/min
Kondenzátum leeresztő
teljesen automatikus
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
1 µm