Mikroszűrő LFMA-1/2-D-MAXI-A
186475
GTIN 4052568146788
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
1500 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm