Mágnesszelep CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
187843
GTIN 4052568148232
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x2/2-utas, nyitott/zárt, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
400 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Gyűjtőcsatlakozó
Működtetés módja
elektromos