Átvezető pillanat-csatlakozó QSSF-3/8-6-B
190656
GTIN 4052568042899
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8 belső menet
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
5 mm