Szabványos henger DSNU-16-60-PPS-A

1908279

GTIN 4052568108601

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
120.6 N
Löket
60 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás