Szabványos henger DSNU-20-30-PPV-A
1908292
GTIN 4052568108731
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188.5 N
Löket
30 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható