Szabványos henger DSNU-25-15-P-A

1908305

GTIN 4052568108854

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
294.5 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon