Szabványos henger DSNU-20-40-P-A
19209
GTIN 4052568003180
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188.5 N
Löket
40 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon